Verkko- ja palvelinkaapit TS IT laiteovella, IP 55, 482.6 mm (19") kiinnitysprofiileilla

Til.nro: DK 5514130

TS IT, suljettu, suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. 19-tuumainen, syvyyssäädettävät 19 tuuman profiilikiskot jopa 1 500 kg:n kuormitukselle eri mitoissa ja suojausluokkaan IP55 saakka.

Rivityskiinnike, ulkopuolelle TS/TS-kaappeihin

PDU UK basic

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK, rakenne metered

PDU basic

PDU managed

Til.nro:
DK 5514130
Materiaali
teräslevy
Alumiininen laiteovi yksiruutuisella turvalasilla, 3 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenteet: pohjamaalattu
Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour
RAL 7035
Väri
Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
Sisärakenteet: RAL 9005
Toimitus
Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat
Teräslevyovi taakse, 180°-saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen
Kattolevy, yksiosainen, umpinainen
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 1.000 mm
Korkeusyksiköt
47 U
Korkeusyksiköt
47 U
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
745 mm
Kuormitettavuus
15 000 N
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
Ohje tilausnumerosta
Yksittäisen kaappiin suositellaan tilaamaan ruuvikiinnitteiset sivuseinät.
Ohje
Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali
Alumiini
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
126,7 kg
Bruttopaino
139 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177696433
ECLASS 8.0
27180207
Sertifikaatit
Kotelointiluokka
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Visio Shapes