- Til.nro:
- TE 7888390
- Rakenne
- sivuseinillä
- Hyödyt
- Ei erillistä runkoa
- Optimaalinen käsiteltävyys
- Helppo kuljettaa purettavuuden ansiosta
- Oven kätisyys vaihdettavissa
- Materiaali
- teräslevy
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
- Pintakäsittely
- Asennuskehys: pohjamaalattu
Levyosat: pulverimaalattu
- General colour
- RAL 7035
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Itsekantava 482,6 mm:n (19":n) asennuskehys, edessä ja takana, säädettävissä syvyyssuunnassa
Laiteovi edessä, sis. 130° saranat, Design-kahva ja turvalukko 3524 E
Teräslevyovi takana, sis. 130° saranat, turvalukko 3524 E
Avonainen pohjakehikko (voidaan varustaa moduulilevyillä)
Kattolevy, sis. peitetyn aukon kaapeliläpiviennille ja tuulettimelle
4 säätöjalkaa, M10 (sis. toimitukseen)
4 korotuspalaa, 20 mm, kattolevyn korotukseen, sis. toimitukseen
Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 600 mm
Syvyys: 600 mm
- Korkeusyksiköt
- 11 U
- Korkeusyksiköt
- 11 U
- Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
- 30 mm / 30 mm /
- Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
- 495 mm
- Kuormitettavuus
- 4 000 N
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 20
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 35 kg
- Bruttopaino
- 36,06 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177801387
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
-
TE 8000 600X600X600MM 11U