Jakokaapit TE 8000 avoin

Til.nro: TE 7888940

Ihanteellinen käsiteltävyys kaikilta sivuilta asennustöiden yhteydessä.

Korimutteri, 1 U johtava liitos

Til.nro:
TE 7888940
Hyödyt
Ihanteellinen käsiteltävyys kaikilta sivuilta asennustöiden yhteydessä.
Esteetön ilmavirta avoimen rakenteen ansiosta.
Kiinnitystasojen etäisyys on portaattomasti säädettävissä.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
General colour
RAL 7035
Väri
RAL 7035
Toimitus
Itsekantava asennuskehys, 482,6 mm:n (19":n) kiinnitystaso edessä ja takana
Kattolevy, jossa on valmius kaapeliohjurin kiinnitykseen
Avoin pohjakehikko, 2 järjestelmäkiskoa yksilöllisiä asennuksia varten kaapin leveyssuunnassa
4 säätöjalkaa, M10 (sis. toimitukseen)
Kattolevy, jossa harjalista takana poikittain
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.000 mm
Korkeusyksiköt
42 U
Korkeusyksiköt
42 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
80 mm / 130 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
745 mm
Kuormitettavuus
7 000 N
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
33 kg
Bruttopaino
35 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177801554
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Tuotekuvaus
TE 8000 600x2000x1000 42U avoin
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat