Tämä tuote poistuu: 30.1.2020
- Til.nro:
- DK 7955236
- Rakenne
- PDU, metered
- Tuotekuvaus
- Energianmittaus vaiheittain eli koko IT-kaapin tehontarve. Kompaktin PDU:n ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu. Kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen – TS IT -kaapissa asennukseen ei tarvita työkaluja. OLED-näyttö näyttää energian kulutuksen. Integroitu web-palvelin mahdollistaa suoran verkkoyhteyden ja kattavan käyttöoikeuksien hallinnan. Redundantti virranjakelu tulee kaikista vaiheista ja lisäksi saatavilla olevan Power-over-Ethernet-verkon kautta. PDU:ssa on monipuoliset valvontatoiminnot. Yhden prosentin mittaustarkkuuden ansiosta se on hyvin luotettava.
- Materiaali
- Alumiiniprofiili, musta eloksointi
- Mitat
- Leveys: 44 mm
Syvyys: 62 mm
Pituus: 2.050 mm - Pistokkeiden määrä ja tyyppi
- 48 x C13
- Pistorasiat
- 48 x C13-pistoke
- Nimellisvirta (maks.)
- 32 A
- Syötöt
- Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 3~ - Liitäntäkaapeliin pituus
- 3 m
- Liitäntätapa (sähköinen)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 6
- Direktiivit
- EMV-direktiivi 2014/30/EU
- Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
- Normit
- EN 60950-1
- Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...45 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...95 %
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...70 °C
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT: ≥ 2.200 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 7,1 kg
- Bruttopaino
- 8 kg
- Tullitariffinimike
- 85366990
- EAN
- 4028177685352
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Tuotekuvaus
- PDU 32A/3P CEE 48xC13 -mitattava
- Dokumentaatiot
- Ohjeet