Pistorasialista ampeerimittarilla

Til.nro: DK 7240300

Kytkettyjen kulutuslaitteiden virrankulutuksen mittaamiseen, pistokeversiot: Schuko, erilaisia asennusmahdollisuuksia.

Til.nro:
DK 7240300
Tuotekuvaus
Ampeerimittarilla varustettu pistorasialista ilmaisee kytkettyjen kuluttajien virrankulutuksen. 482,6 mm:n (19":n) pituinen pistorasialista voidaan kiinnittää valinnaisesti 19":n asennuskehykseen, kaapin runkoon tai seinäjakokaapin takaosaan. Asennuskulma voidaan kiinnittää neljään eri asentoon ja takaa näin monipuoliset asennusmahdollisuudet. Pistorasialistat voidaan asentaa ilman erityisiä kiinnitystarvikkeita kaikkiin 25 mm rasterijaolla varustettuihin profiileihin.
Materiaali
Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi
Pistorasiat: Polykarbonaatti
Toimitus
Pistorasialista
Kaksi asennuskulmaa
Kiinnitystarvikkeet
3 m liitäntäkaapelilla (pistoke)
Rakenne
Ampeerimittarilla
Pistorasiat
7 x D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
Mitat
Korkeus: 45 mm
Syvyys: 50 mm
Pituus: 482,6 mm
Liitäntäkaapeliin pituus
3 m
Kiinnitysmitta
464,1 mm
Nimelliskäyttöjännite
230 V AC, 50 Hz
Nimellisjännite
230 V AC, 50 Hz
Nimellisvirta (maks.)
16 A
Asennusmahdollisuudet
Rakenneosat 25 mm:n rasterilla
Kaapin runko
IT-seinäjakokaappi, taakse, poikittain (jos tarpeeksi leveä)
482,6 mm:n (19":n) taso
Pistorasian väri
harmaa
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,859 kg
Bruttopaino
1,18 kg
Tullitariffinimike
85366990
EAN
4028177558144
ECLASS 8.0
27142604
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus