Pistorasialista ampeerimittarilla

Til.nro: DK 7240305

Kytkettyjen kulutuslaitteiden virrankulutuksen mittaamiseen, pistokeversiot: Schuko, erilaisia asennusmahdollisuuksia.

Til.nro:
DK 7240305
Tuotekuvaus
Ampeerimittarilla varustettu pistorasialista ilmaisee kytkettyjen kuluttajien virrankulutuksen. 482,6 mm:n (19":n) pituinen pistorasialista voidaan kiinnittää valinnaisesti 19":n asennuskehykseen, kaapin runkoon tai seinäjakokaapin takaosaan. Asennuskulma voidaan kiinnittää neljään eri asentoon ja takaa näin monipuoliset asennusmahdollisuudet. Pistorasialistat voidaan asentaa ilman erityisiä kiinnitystarvikkeita kaikkiin 25 mm rasterijaolla varustettuihin profiileihin.
Materiaali
Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi
Pistorasiat: Polykarbonaatti
Toimitus
Pistorasialista
Kaksi asennuskulmaa
Kiinnitystarvikkeet
3 m liitäntäkaapelilla (pistoke)
Rakenne
Ampeerimittarilla
Pistorasiat
8 x C13-pistoke
Mitat
Korkeus: 45 mm
Syvyys: 50 mm
Pituus: 482,6 mm
Liitäntäkaapeliin pituus
3 m
Kiinnitysmitta
464,1 mm
Nimelliskäyttöjännite
250 V AC, 50 Hz
Nimellisjännite
230 V AC, 50 Hz
Nimellisvirta (maks.)
10 A
Asennusmahdollisuudet
Rakenneosat 25 mm:n rasterilla
Kaapin runko
IT-seinäjakokaappi, taakse, poikittain (jos tarpeeksi leveä)
482,6 mm:n (19":n) taso
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,1 kg
Bruttopaino
1,14 kg
Tullitariffinimike
85366990
EAN
4028177558151
ECLASS 8.0
27142604