CMC III anturit

Til.nro: DK 7320530

Eri parametrien valvontaan kaapeissa tai huoneissa.

Til.nro:
DK 7320530
Rakenne
Ovianturi
Tuotekuvaus
CMC III -antureilla voi valvoa fyysistä ympäristöä. Ne voidaan liittää CAN-Bus liitäntäkaapelilla RJ45 suoraan PU:hun. Lisäksi antureita voi käyttää peräkkäin väylänä.
Hyödyt
Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Käyttöalueet
Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
Toimintotapa
Asetukset voidaan tehdä CMC III Processing Unitin tai IoT-rajapinnan avulla
CMC-TC-anturi asennetaan kaapin runkoon. Oveen kiinnitetään magneettinen vastakappale.
Anturi tunnistaa, onko magneettinen vastakappale anturissa ja ovi kiinni.
Punainen LED-valo näyttää, kun magneettia ei tunnisteta ja ovi on auki.
Materiaali
Muovi
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali
Väri
Runko: läpinäkyvä
Toimitus
Anturi
Asennuslevy
Sis. kiinnitystarvikkeet
Liitäntäkaapeli pistokkeella
Siltauspistoke
Kiinnityskulma
Sis. kiinnitystarvikkeet
Liitäntä CAN-Busiin
Epäsuorasti CMC III CAN Bus -liitäntöjen kautta
Liitännät
RJ12
Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)
4
Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
32
Number subscribers per PDU note
Käyttäjämäärä kasvaa, ja riviin voidaan kytkeä enintään 5 anturia. Riviin kytketyt anturit antavat kuitenkin vain yhden signaalin.
Ohje
Anturi liitetään CMC III CAN-Bus -anturin kautta CMC III:een.
CMC III CAN-Bus -anturiin voi liittää jopa viisi CMC-TC -ovianturia riviin.
Mittausmenetelmä
Kielikosketin, magneetti
Mitat
Leveys: 78 mm
Korkeus: 20 mm
Syvyys: 18 mm
Käyttölämpötila-alue
5 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
5...95 %
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,4 kg
Bruttopaino
0,491 kg
Tullitariffinimike
85319000
EAN
4028177367272
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Tuotekuvaus
CMC III -kulunvalvonta-anturi, liitettäväksi CMC III Processing Unitiin, CAN-väyläanturin kautta, liitännät: RJ12, LxKxS: 78x20x18 mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Technical Data sheet