- Til.nro:
- DK 7200450
- Tuotekuvaus
- CMC-TC-anturien kaapeliyhteyksien sekä CMC III online-Komfort-kahvan VX jatkokaapeliksi sekä liitätäkaapeliksi CMC III -ovianturille 7030.128.
- Käyttöalueet
- Anturikaapeleiden pidentäminen
- Pituus
- 5 m
- Mitat
- Pituus: 5 m
- Liitännät/liittimet
- Pistoke (tyyppi): RJ12
Naarasliitin (tyyppi): RJ12 - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,56 kg
- Bruttopaino
- 0,581 kg
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177201736
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253