RFID Controller

Til.nro: DK 7890500

RFID-antennin liittämiseksi CAN-Bus DRC:hen.

Til.nro:
DK 7890500
Tuotekuvaus
Tämä Controller liittää 19″:n asennuskehyksen RFID-Readerin yhteen CMC:n kanssa. Tällöin CMC voi ilmoittaa muutokset automaattisesti, esittää kaapin komponentteineen graafisesti sekä suorittaa kapasiteetin hallinnan. Kaappia kohti tarvitaan yksi RFID-Controller.
Materiaali
Muovi
Liitännät
RJ45
2 x Mini-DIN (liitäntä RFID-kehykseen/Floor-Readeriin)
Mitat
Leveys: 136 mm
Korkeus: 44 mm
Syvyys: 129 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,46 kg
Bruttopaino
0,55 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177617155
ECLASS 8.0
27189253
Tuotekuvaus
DRC RFID ohjain
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK