- Til.nro:
- DK 7030070
- Rakenne
- PU:lle, PU Compactille, ohjausyksiköille, CMC III CAN-Bus Unitille ja CMC III -teholähteelle.
- Tuotekuvaus
- Asennusyksikköön mahtuu toteutuksesta riippuen yksi tai kolme Processing Unit -yksikköä / anturiyksikköä jne. 482,6 mm:n toteutukseen (19 tuuman tasot) mahtuu kolme yksikköä. Kaappikehystoteutukseen mahtuu yksi yksikkö.
- Hyödyt
- Palo-ominaisuudet: Itsestäänsammuva UL 94 HB:n mukaan
- Käyttöalueet
- CMC III -komponenttien asennus
- Toimintotapa
- CMC III Processing Unit
- CMC III Processing Unit Compact
- CMC III ohjausyksikkö
- CMC III teholähde
- CMC III LTE Unit
- CMC III oven ohjausjärjestelmä
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty, kromatoitu
- Toimitus
- Sis. peitelevyn.
- Asennuspaikkojen lukumäärä
- 3
- Asennusmahdollisuudet
- 482,6 mm:n (19":n) taso
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
Syvyys: 141 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,8 kg
- Bruttopaino
- 1,02 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177659391
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Tuotekuvaus
-
DK CMC III mounting units, Accommodation of CMC III components, For 482.6 mm (19"), WHD: 138x40x132 mm