CMC III asennusyksiköt

Til.nro: DK 7320440

CMC III -komponenttien asennukseen.

Til.nro:
DK 7320440
Rakenne
Näytölle, ISDN ja GSM Unitille, Fan Control Systemille, Door Control Modulille, Dynamic Rack Controlille.
Tuotekuvaus
Asennusyksikköön mahtuu toteutuksesta riippuen yksi tai kolme Processing Unit -yksikköä / anturiyksikköä jne. 482,6 mm:n toteutukseen (19 tuuman tasot) mahtuu kolme yksikköä. Kaappikehystoteutukseen mahtuu yksi yksikkö.
Hyödyt
Palo-ominaisuudet: Itsestäänsammuva UL 94 HB:n mukaan
Käyttöalueet
CMC III -komponenttien asennus
Toimintotapa
CMC III Processing Unit
CMC III Processing Unit Compact
CMC III ohjausyksikkö
CMC III teholähde
CMC III LTE Unit
CMC III oven ohjausjärjestelmä
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Asennuspaikkojen lukumäärä
3
Asennusmahdollisuudet
482,6 mm:n (19":n) taso
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,8 kg
Bruttopaino
1,18 kg
Tullitariffinimike
85311095
EAN
4028177367340
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253