Tämä tuote poistuu: 1.1.2017
- Til.nro:
- DK 7030580
- Rakenne
- ISDN Unit
- Tuotekuvaus
- Yksikköä voidaan käyttää redundantin siirtoreitin luomiseen tai, jos verkkoinfrastruktuuria ei ole, hälytyksen eteenpäin lähettämiseen. Hälytysilmoitus annetaan tekstiviestinä. Virransyöttö toteutetaan Processing Unit-yksikön kautta.
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- Etupuoli: RAL 9005
Kotelo: RAL 7035 - Toimitus
- Liitäntäkaapeli (2 m) RJ 12 -pistokkein
Sis. kiinnitystarvikkeet - Ohje
- Processing Unit/Processing Unit Compactin RS 232 -sarjaliitäntään voi liittää vain reduntantin hälytystien.
- Requirements communication port
- DSS1 (Euro-ISDN) oltava käytettävissä myös liitettäessä ISDN-laitteistoon
- "Point to multipoint" -konfigurointi
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Tuotekuvaus
- DK CMC III ISDN Unit
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Quick guide