Tämä tuote poistuu: 1.1.2019
RFID Antennijärjestelmä
Til.nro: DK 7890247
RFID-antennijärjestelmät voidaan asentaa sivuttain TS IT -kaapin 19":n profiiliin. Se pystyy lukemaan ja kirjoittamaan 19":n komponentteihin kiinnitettyjä RFID-tagejä. Komponenttien sijainti on määriteltävissä 1/3 U:n tarkkuudella, sitä varten korkeusyksikköä kohti on integroituna 3 tunniste-elementtiä sekä ilmaisu-LEDit. Siten komponenttien asennuspaikka tunnistetaan oikein, vaikka ne eivät olisi tarkasti korkeusrasterissa. Myös RFID-tagien lukeminen ja kirjoittaminen ilmaistaan LEDillä.