CMC III CAN-Bus DRC

Til.nro: DK 7030550

RFID-Controllerin liittämiseen

Til.nro:
DK 7030550
Rakenne
CAN-Bus DRC:tä tarvitaan RFID-järjestelmän liittämiseksi CMC III:een. Se yhdistää RFID-Controllerin CMC III:n CAN-Busiin.
Tuotekuvaus
CMC III CAN-Bus DRC -yksiköllä voi liittää RFID Controllerin CMC III -järjestelmään. CMC III CAN-Bus DRC -yksikköön voi liittää yhden RFID-Controllerin. CMC III CAN-Bus DRC -yksikköä kohden tarvitaan yksi ulkoinen virranjakelu.
Hyödyt
Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
19" laitteen graafinen esitys CMC III:n web-rajapinnan kaapissa
Käyttöalueet
19":n laitteiden hallinnointi DRC-järjestelmän kautta kaapeissa IT-, teollisuus- ja rakennustekniikkaympäristöissä
Toimintotapa
Säädöt voidaan tehdä CMC III Processing Unitin avulla.
Tilanäyttö integroidulla LEDillä
CMC III:n verkkokäyttöliittymästä voi hakea ajantasaiset mitta-arvot selainta, SNMP:tä tai OPC-UA:ta kohden ja määrittää asetukset
Automaattiset hälytykset sähköpostilla, tekstiviestillä tai SNMP:n kautta raja-arvon ylittyessä
Materiaali
Muovi
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali
Väri
Kotelo: RAL 7035
Etupuoli: RAL 9005
Toimitus
CMC III CAN-Bus DRC
Asennus- ja pikakäyttöohje
Kiinnitystarvikkeet pinnoille
Asennusklipsit asennuskiskojen kiinnittämiseen
Kiinnitystarvikkeet
Liitännät Bus-järjestelmä
2 x RJ45 CAN-Bus
Liitännät
RJ45
Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)
2
Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
4
Ohje
Jokaista Can-Bus DRC:tä varten tarvitaan lisäteholähde 7030.060.
Mitat
Leveys: 138 mm
Korkeus: 40 mm
Syvyys: 132 mm
Käyttölämpötila-alue
0 °C...55 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
5...95 %
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,336 kg
Bruttopaino
0,604 kg
Tullitariffinimike
85176200
EAN
4028177695887
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Tuotekuvaus
CMC III CAN Bus DRC
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide