- Tuotenumero:
- VX_IT 7030.273
- Rakenne
- Ikkuna: Yksiruutuista turvalasia, tummennettu
Jousivaimennin luukkujen avaukseen
Magneetit luukkujen kiinnittämiseen
Luukut ovat auki virrattomassa tilassa
teräslevyovella
yksiosainen, ilmanpoistoläpät
Kehys: teräslevy
- Tuotekuvaus
- Varustettu integroiduilla tuuletusluukuilla automaattista avaamistoimintoa varten hälytyksen tai virtakatkoksen yhteydessä. Automaattisen ovienavausjärjestelmän laiteovet korvaavat VX IT:n vakio-oven.
- Hyödyt
- CMC III -järjestelmän kauko-ohjaus mahdollista
- Korkea turvallisuus käyttämällä yksiruutuista sävytettyä turvalasia,
- Suuri vakaus tuuletusluukkujen ja ovikehysten yhdistelmällä
- Tuuletusluukut ulottuvat hätäpoistumistielle vain 200 mm verran
- Lukitusjärjestelmän mukautusta ei tarvita
- Ovien manuaalinen avaus ei vaikuta tuuletusluukkuihin
- Tuuletusluukkujen automaattinen avaaminen sähkökatkoksen yhteydessä
- Tekniset tiedot
- Tuuletusluukun asennus ulkopuolelle: 200 mm (avattuna)
- Mekaniikan asennus sisäpuolelle: 52,5 mm
- Saranointi: Oikealla (yksittäisovissa vaihdettavissa vasemmalle)
- Liitäntäkaapeli ovipuskurista alkaen: 2,5 m
- Toimintotapa
- Ohjaus tapahtuu CMC III Door Control Modul (DCM) -moduulin avulla
- Integroidut pystysuorat tuuletusluukut, avataan automaattisesti mekaanisesti hätätilanteessa ja jäähdytysjärjestelmän toimintahäiriön esiintyessä tai sammutuslaitteiston lauetessa
- Huoneen tilavuuden ja lämpötilan mukaan huoneen ilmaa käytetään hätäjäähdytykseen tai sammutuskaasu voi virrata suoraan IT-kaappeihin
- ADO-järjestelmän etu- ja takaovia on aina käytettävä
- Materiaali
- Kehys: teräslevy
Ikkuna: Yksiruutuista turvalasia, tummennettu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Ovi, jossa Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
- DC
- 0,78 A
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20 kun tuuletusaukot ovat suljettuina
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 42 kg
- Bruttopaino
- 46 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177925915
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
VX IT -teräsovi ADO, LxK 800x2000, RAL7035, 2x yksiruutuinen turvalasi, kalvo