Tuote poistetaan: 31.12.2023
Ovenavaussetin laajennussarja TS IT:lle
Tuotenumero: DK 7030.260
Karamoottorijärjestelmä, joka mahdollistaa oven avaamisen hätätilanteissa. Ovenavaussettien kytkentä ja aktivointi tapahtuu oven ohjausmoduulin avulla.
- Tuotenumero:
- DK 7030.260
- Tuotekuvaus
- Kaapin ovien automaattiseen avaamiseen hätätilanteessa. Käytetään Ovenavaussetin kaasujousen lisänä tilanteissa joissa kaappiin asennetut laitteet aiheuttavat kaapin etuosaan alipaineen, joka estää ovea aukeamasta pelkän kaasujousen voimalla. Laajennussarja kytketään Door Control Moduleen.
- Käyttöalueet
- Käytettäväksi alipaineisissa kaapeissa, kuten LCP, tai voimakkaissa palvelimien tuuletinmoottoreissa
- Toimintotapa
- Moottori työntää ovea auki, kunnes alipaine laukeaa.
- Materiaali
- Teräslevy
Alumiini
Muovi - Toimitus
- 2 karamoottoria
2 nostokehystä
Ohjeet
Sis. kiinnitystarvikkeet
Karamoottori
Sis. kiinnitystarvikkeet - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 3,9 kg
- Tullitariffinimike
- 90269000
- EAN
- 4028177695870
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Tuotekuvaus
- DK Door kit, For the connection to DCM 7320.790, 24 V DC
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- White Paper