Kohdennettu kaappijäähdytys LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Til.nro: SK 3311470

Ihanteellinen jäähdytykseen pienissä ja keskisuurissa IT-tiloissa.

Til.nro:
SK 3311470
Rakenne
LCP Inline DX
Hyödyt
Paras energiatehokkuus EC-tuuletintekniikan ja IT-laitteille sovitetun säädön ansiosta
Pieni ilmanpuoleinen painehäviö ja siten tuulettimen pienin mahdollinen tehontarve
Lämpötilan valvonta ja säätö
Vakiovarusteena redundantti lämpötila-anturi ilmapuolella
Nopeudensäädöllä varustettu kompressori sovittaa jäähdytystehon optimaalisesti todelliseen tarpeeseen.
LCP DX:n laitekohtainen huolto jäähdytyksen ja palvelinkaapin välistä.
Käyttökustannuksissa voidaan säästää asentamalla LCP DX/FC -kokoonpanot yhdessä epäsuoran vapaajäähdytyksen kanssa
Käyttöalueet
Ihanteellinen IT-jäähdytykseen pienissä ja keskisuurissa tiloissa
Yksi tai kaksi kaappia erikseen jäähdytettävissä
Toimintotapa
LCP asennetaan kaappirivin sisälle. Lämmin ilma imetään käytävästä laitteiden takaa, jäähdytetään suuritehoisella, kompaktila kennolla ja puhalletaan kylmänä huoneilmaan tai kylmäkäytävään.
LCP- ja DX/FC-variantit sisältävät sekä jäähdytysaine- että vesi-glykolilämmenvaihtimen. Ulkoiseen nesteyttimeen on lisäksi integroitu vapaajäähdytin.
Siirtynyt lämpöenergia poistuu ulkoisen lauhduttimen sijaintipaikalla ympäristöön, asennustila ei lämpene.
Materiaali
Teräslevy, maalattu
Vaihtoehdot
Kostutin
Kuivaus ja uudelleenlämmitys
Kondensaattinostopumppu
Matala-/korkealämpötilalauhdutin (-40 °C/+53 °C)
Rakenne
Rivin jäähdytys
Valvonta
Laitteen suoraliitäntä SNMP:n kautta Ethernetin yli
Integraatio RiZoneen
Ohje
Erillistilauksena saatavana myös UL-hyväksytty versio
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
Hyötyjäähdytysteho L30 L22: 35 kW
Kokonaisjäähdytysteho / tuuletinmoduulien määrä
35 kW/3
Modulointialue
8 ‐ 35 kW
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
50 Hz:ssä: 9.900 m³/h
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.200 mm
Sopii kotelotyypille
TS IT
Asennus kaappiriviin
Kaappirivin tasalla
Nimelliskäyttöjännite
380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 22,4 A
Maks. jäähdytysteho
35 kW
Liitäntätapa (sähköinen)
Pistokeliitännäinen liitäntälista
Käyttöaika
100 %
Jäähdytysaine
Jäähdytysaine
EC-tuulettimet
Kyllä
SNMP-kortti
Kyllä
Tuulettimet vaihdettavissa käytön aikana
Kyllä
Lämpötilan säätö
Portaaton tuulettimen säätö
2-tiepalloventtiili
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 40 A
Käyttölämpötila-alue
15 °C...35 °C
Melutaso
50 Hz:ssä: 69 dB(A)
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 40
Vaihtoehdot
Kostutin
Kuivaus ja uudelleenlämmitys
Kondensaattinostopumppu
Matala-/korkealämpötilalauhdutin (-40 °C/+53 °C)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
315 kg
Bruttopaino
325 kg
Tullitariffinimike
84158200
EAN
4028177691377
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Tuotekuvaus
Evaporator unit for suite cooling in conjunction with condenser 3311.370, RAL 7035
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Graphics
Turvallisuustietolehti