LCP:n näytöltä voidaan tarkastaa laitteen käyttöparametrit ja muuttaa laitteen käyttöasetuksia.
- Til.nro:
- SK 3314030
- Tuotekuvaus
- Näyttö antaa mahdollisuuden LCP:n tärkeiden toimintojen paikalliseen tarkkailuun ja säätöön.
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Kosketusnäyttö, värillinen
Sis. kiinnitystarvikkeet - Ohje tilausnumerosta
- SK 3314XX8 (UL-versio): laitteet toimitetaan näytöllä varustettuna.
- SK 3314XX0 (CE-versio): sarjanumerosta 2025K000110475 alkaen (valmistuspäivä: 16. syyskuuta 2025) lisävarusteena voidaan käyttää ainoastaan näyttöä 3314030.
- Sopii tilausnumerolle
- SK 3314.130/230/238/250/260/268/530/538/540/542/548/550/560/568/570
- SK 3314.020/025
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,27 kg
- Bruttopaino
- 0,307 kg
- Tullitariffinimike
- 85312040
- EAN
- 4028177984950
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Tuotekuvaus
- SK-kosketusnäyttö, värillinen malleihin LCP Rack / Inline CW
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Info sheet