Takaosan adapteri LCP Inline CW

Til.nro: SK 3312082

Sulkee takaosan aukot, jotka syntyvät LCP Inlinen asennuksen yhteydessä.

Til.nro:
SK 3312082
Tuotekuvaus
Voidaan käyttää tasaamaan LCP Inlinen taakse mahdollisesti jäävä syvennys.
Materiaali
Teräslevy, maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Adapterit
Kattolevyllä
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 300 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 200 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
21 kg
Bruttopaino
24 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177950535
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712