Takaosan adapteri LCP Inline CW

Til.nro: SK 3312083

Sulkee takaosan aukot, jotka syntyvät LCP Inlinen asennuksen yhteydessä.

Til.nro:
SK 3312083
Tuotekuvaus
Voidaan käyttää tasaamaan LCP Inlinen taakse mahdollisesti jäävä syvennys.
Materiaali
Teräslevy, maalattu
Väri
RAL 9005
Toimitus
Adapterit
Kattolevyllä
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 300 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 200 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
19 kg
Bruttopaino
22 kg
Tullitariffinimike
84159000
EAN
4028177961265
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Tuotekuvaus
SK rear adaptor for depth compensation, ICP Inline CW, based on VX IT, WHD: 300 x 2000 x 200 mm, sheet steel, spray finished, RAL 7035