- Til.nro:
- SK 3312084
- Tuotekuvaus
- Voidaan käyttää tasaamaan LCP Inlinen taakse mahdollisesti jäävä syvennys.
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Adapterit
Kattolevyllä
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 300 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 200 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 21 kg
- Bruttopaino
- 24 kg
- Tullitariffinimike
- 84159000
- EAN
- 4028177961234
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Tuotekuvaus
-
SK rear adaptor for depth compensation, ICP Inline CW, based on VX IT, WHD: 300 x 2000 x 200 mm, sheet steel, spray finished, RAL 7035