- Til.nro:
- SK 3311160
- Tuotekuvaus
- Ilmajohtosarja koostuu kahdesta paikalleen nostettavasta levyelementistä, jotka asennetaan 19 tuuman asennuskehyksen taaemmalle alueelle, ylös ja alas. Levyjen tarkoituksena on ohjata ilmavirta IT-laitteista, jotka on asennettu 19 tuuman asennuskehysten ylä- ja ala-alueelle, ilman suurempia painehäviöitä LCP Hybridin lämmönvaihtimeen. Ilmanohjauslevyt asennetaan 19 tuuman asennuskehysten syvyyssuuntaisten tukikiskojen väliin, ja ne voi asentaa 600 mm ja 800 mm leveään kaappiin.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 529 mm
Korkeus: 110 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,2 kg
- Bruttopaino
- 2,32 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177709195
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Tuotekuvaus
-
SK LCP hybrid ilmakanava