- Tuotenumero:
- DK 5301.437
- Tuotekuvaus
- Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Taakse asennettu laiteikkuna ja 4 pisteen tankolukko. Jaettu rakenne mahdollistaa kaapin tilaoptimoidun sijoituksen ja samalla hyvän käsiteltävyyden kaappirivien lyhyestä välimatkasta huolimatta.
- Materiaali
- Kehys: teräslevy
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- Kehys: RAL 7035
VX-Komfort-kahva, saranat: RAL 9005
- Toimitus
- Pystysuoraan jaettu ovi, jossa VX Comfort -kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E, oikealla
4 saranaa 180°, asennettu kuhunkin ovipuoliskoon
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusohje
- Jotta 180° ovenavauskulma säilyy rivitettäessä, kaappiin on vaihdettava 180° rivityssaranat
- Ohje
- Yksittäisen kaapin oven avautumiskulma maks. 240°
- Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 160°
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 2.000 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 32,7 kg
- Bruttopaino
- 33,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 126,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- EAN
- 4028177955035
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
-
Sheet steel glazed door, vertically divided for VX IT, to replace existing doors. With underlaid viewing panel and 4-point locking rod. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm