- Tuotenumero:
- PC 5366.150
- Rakenne
- Laiteovi ylhäällä, näppäimistötaso ja laitepohja
- Tuotekuvaus
- Turvallinen asennustapa kaikille PC-komponenteille näytöstä PC:hen ja näppäimistöön. Parasta käyttömukavuutta ja modernia muotoilua. Täydellinen suoja kosteutta ja likaa, lämpötilan vaihteluita ja asiatonta käsittelyä vastaan.
- Materiaali
- Kotelo, ovi, takaovi, asennuskenttä, tasot: Teräslevy
Kahvat, koristepeitelevyt: Muovi
Ovien peitelevyt: Alumiini
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi
- Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
- General colour
- RAL 7035
- Väri
- Kotelo, ovi, koristepeitelevyt, tasot: RAL 7035
Kahva: RAL 7015
Valvontakenttä, oven keskiosa: RAL 7015
- Toimitus
- Kotelo, ovi, takaovi
Pohjalevyt
Laiteovi, ylös
Näppäimistötaso
Laitehylly
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 636 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Näppäimistön maks. koko (BxHxT)
- 497 x 50 x 250 mm
497 x 60 x 200 mm
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 85,5 kg
- Bruttopaino
- 88 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 373,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- EAN
- 4028177959460
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Tuotekuvaus
-
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, folding keyboard, component shelf