- Til.nro:
- DK 5502103
- Tuotekuvaus
- Harjasarja 2 kpl kaapelikanaville TS IT – 47 HE, korkeus 2200 mm asennuskehyksen kanssa
- Käyttöalueet
- Kylmä-/kuumakäytävän erotus asennuskehyksen 482,6 mm (19") ja sivu-/erotusseinän kaapelikanavan 482,6 mm (19") välissä
- Materiaali
- Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,42 kg
- Bruttopaino
- 2,72 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177817630
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
-
DK Brush-Kit, For cable duct, TS IT, To 47 U, H: 2200 mm with mounting frame