Ilmanvaihtolaiteovi TS, TS IT, VX SE

Til.nro: DK 7824202

Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. 180°-saranat ja turvalukollinen kääntökahva nro 3524 E.

Til.nro:
DK 7824202
Tuotekuvaus
Molemmin puolin rei'itetty pinta ja ilman sisääntuloaukko > 78 % ihanteelliselle ilman läpikululle.
Materiaali
Ovi: teräslevy
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Ilmanvaihtolaiteovi
Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E.
180° saranat (4 kpl)
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Teräslevyovella varustelluille TS-rivikaapeille voidaan käyttää vain 180°-saranaa 7824.520.
Sopii:
Kaappityyppi: TS
TS IT
SE
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
24,89 kg
Bruttopaino
26,2 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177236127
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Tuotekuvaus
Ilmanvaihto-ovi ikkun. TS 800x