Kiskoliitin

Tuotenumero: SV 9320.020

Virtakiskojen liittämiseen reikiä poraamatta.

Tuotenumero:
SV 9320.020
Tuotekuvaus
Suorakulmaisten virtakiskojen jatkoksiin ilman porauksia.
Materiaali
Yläosa: Teräslevy, sinkitty, passivoitu
Kontaktilevy: E-Cu, hopeoitu
Liitäntätapa
Yksittäisliitäntä
Sopii virtakiskoille
20 x 5 – 30 x 10 mm
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
0,561 kg
Bruttopaino
0,651 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,11
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177149823
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Tuotekuvaus
Kiskoliitossarja 3kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot