Varokepitimet 61 A maks. 400 A

Til.nro: SV 9345200

3-napaisiin kiskojärjestelmiin 60 mm kiskovälillä keskeltä keskelle.

Til.nro:
SV 9345200
Rakenne
Sulaketyyppi, luokka J
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Kytkentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri
Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7035/7001
Liitäntä pyöröjohtimille
AWG 4/0 - MCM 600
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Johtimien lähtö
ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)
Runkoliittimet
Varoketyypille (Class)
J
Nimellisvirta maks.
200 A
Rated operating current (min.)
101 A
Nimelliskäyttöjännite
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Ohje
UL (listed accessory) -määräystä noudatetaan käytettäessä RiLine-virtakiskojärjestelmän sulakepidikettä
Normit
UL 508
Mitat
Leveys: 210 mm
Korkeus: 288 mm
Sopii varokkeille
Halkaisija: 41 mm
Pituus: 146 mm
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Sähköarvot UL (SCCR)
100 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 200 A, JDDZ/7
Napojen määrä
3-nap.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,939 kg
Bruttopaino
3,94 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
1,389
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177615663
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
Varokepidin 200A, 600V
Hyväksynnät
C-UR
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Oikosulkukestoisuus
Tekniset yksityiskohdat