Kierrepultti T-urakiinnittimiin ja liukumuttereihin

Tuotenumero: SV 9676.973

Kaapelikengän kaltaisten liitäntäkomponenttien kiinnitykseen.

Tuotenumero:
SV 9676.973
Tuotekuvaus
Yksilöllisiä liitäntämahdollisuuksia varten.
Materiaali
Teräs
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii virtakiskoille
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Mitat
Kierre: M10
Kierrepituus: 55 mm
Pakkausyksikkö
8 kpl
Nettopaino
0,328 kg
Bruttopaino
0,337 kg
Tullitariffinimike
73181535
EAN
4028177606982
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Tuotekuvaus
Liitäntäpultit liitäntäsar M10 L=55mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot