Katolle asennettava jäähdytin Blue e+ IT

Til.nro: SK 3412800

Blue e+ -teknologian ansiosta paketti on optimaalisesti yhteensopiva IT-telineiden energiatehokkaan jäähdyttämisen vaatimusten kanssa. Kommunikaatio eri järjestelmien kanssa sekä monitoroinnin ja energiankäytön hallinta tapahtuu IoT-rajapinnan käyttöliittymien avulla.

Kattolevy katolle asennettavalle Blue e+ IT -jäähdyttimelle

Til.nro:
SK 3412800
Rakenne
kattoasennus
Tuotekuvaus
Blue e+ -teknologian ansiosta paketti on optimaalisesti yhteensopiva IT-laitteiden energiatehokkaan jäähdyttämisen vaatimusten kanssa. Kommunikaatio eri järjestelmien kanssa sekä monitoroinnin ja energiankäytön hallinta tapahtuu IoT-rajapinnan käyttöliittymien avulla.
Hyödyt
Energiansäästöä nopeussäädettävien komponenttien ja lämpöputkitekniikan ansiosta
Maailmanlaajuinen käyttö mahdollista ainutlaatuisen jännitteen mukautuksen avulla
Intuitiivinen käyttö kosketusnäytön ja älykkäiden liitäntöjen avulla
Tekniset tiedot
Katso lisätietoja, ohjeita ja teknisiä tietoja tämän nipun sisältämistä yksittäisistä komponenteista niitä koskevilta tuotesivuilta
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Paketti, joka koostuu seuraavista yksittäisistä komponenteista:
IoT-rajapinta (3124.300)
Lämpötilatunnistin (3124.400)
Liitäntäkaapeli (7030.091)
Kaapelien tarrapidin (7111.350)
Katolle asennettava jäähdytin (3485.730)
Hyötyjäähdytysteho L30 L22
1 600 W
Nimelliskäyttöjännite
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho
0,75 kW
Liitäntätapa (sähköinen)
Pistokeliitäntäinen riviliitin
Mitat
Leveys: 700 mm
Korkeus: 308 mm
Syvyys: 560 mm
Käyttöaika
100 %
Lämpötilan säätö
e+-säädin
Protokollat
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...55 °C
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
24 bar
Varastointilämpötila-alue
-40 °C...70 °C
Säätöalue
20 °C...50 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
Ulkokierto IP 54 suodatinmatolla
Sisäkierto IP 54 suodatinmatolla
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R-1234yf
Määrä: 0,56 kg
Jäähdytysaineen määrä kompressiojärjestelmässä: 0,37 kg
Jäähdytysaineen määrä lämpöputkijärjestelmässä: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0 t
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
50 kg
Bruttopaino
54 kg
Tullitariffinimike
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Tuotekuvaus
Blue e+ IT, IT-sovelluksille, 1,6 kW:n sarja, joka sisältää seuraavat yksittäiskomponentit: kattoon asennettava jäähdytin (3485.730), IoT-rajapinta (3124.300), lämpötila-anturi (3124.400), liitäntäkaapeli (7030.091), kaapelipidike (7111.350), LxKxS: 700x308x560 mm
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Additional instructions
Further instructions
Info sheet
Quick guide
Tietolehdet
Safety data sheet refrigerant
Tekninen järjestelmäkäsikirja