Tuuletinsarja tuuletinkattoon, modulaarinen, kaksiosainen

Til.nro: DK 2102320

Modulaarinen puhallinkäyttö tuuletuskatolle aktiiviseen tuuletukseen.

Til.nro:
DK 2102320
Tuotekuvaus
Aktiiviseen ilmastointiin: täysin esijohdotettu tuuletinyksikkö sis. liitäntäjohdon (2,5 m), kaksi tuuletinmoottoria ja lisäaukotukset. Ilmamäärää voidaan lisätä tuuletinlaajennussarjan avulla.
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 7035
Tuulettimien ilmamäärä (vapaa puhallus)
1514
Ilmamäärä/tuuletin (vapaa puhallus)
160/180
Sopii:
Leveys: < 600 mm
Syvyys: < 600 mm
Käyttölämpötila-alue
-10 °C...55 °C
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,14 kg
Bruttopaino
3,34 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177015067
ECLASS 8.0
27180716
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus