- Til.nro:
- TE 7000670
- Tuotekuvaus
- TE 7000 -kaapin aktiiviseen ilmanvaihtoon, asennetaan puhkaistavaan aukkoon. Valinnaisesti mahdollisuus asentaa lisätuuletin.
- Toimitus
- 1 tuuletinyksikkö
Kiinnitystarvikkeet
2 tuuletinta
1 lämpötilansäädin
Liitäntäkaapeli, avoin
- Ilmamäärä/tuuletin (vapaa puhallus)
- 160/180
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Tuulettimien ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 1514
- Ohje
- Liitäntä jakorasian kautta tai maakohtaisella liitäntäpistokkeella
- Käyttölämpötila-alue
- -10 °C...55 °C
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,033 kg
- Bruttopaino
- 4,233 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177437371
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
-
TE Fan mounting plate, active, for TE, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz