Tuuletinlevy VX IT-, TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Tuotenumero: DK 5502.010

Kulloisenkin kokoonpanon mukaan VX IT:n, TS IT:n tai TE 8000:n aktiiviseen tuuletukseen.

Tuuletinlaajennussarja

Tuotenumero:
DK 5502.010
Tuotekuvaus
Aktiiviseen ilmastointiin. Tuuletinta voi laajentaa lisäpuhaltimilla.
Käyttöalueet
Asennus kattolevyssä olevaan, valmiisen aukotukseen
Väri
RAL 7035
Toimitus
1 tuuletinyksikkö
2 tuuletinta
1 lämpötilansäädin
Liitäntäkaapeli, avoin
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ilmamäärä/tuuletin (vapaa puhallus)
160/180
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mitat
Leveys: 200 mm
Korkeus: 59 mm
Syvyys: 550 mm
Tuulettimien ilmamäärä (vapaa puhallus)
1514
Asennusmahdollisuudet
VX IT:ssä, jossa L x S (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
TS IT:ssä, jossa L x S: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Ohje
Annettu äänenvoimakkuus koskee ensimmäistä tuuletinta
Liitäntä jakorasian kautta tai maakohtaisella liitäntäpistokkeella
Äänenvoimakkuus/tuuletin
37 dB(A)
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT
TS IT
TX CableNet
Käyttölämpötila-alue
5 °C...55 °C
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,027 kg
Bruttopaino
3,3 kg
Tullitariffinimike
84149000
EAN
4028177679245
ECLASS 8.0
27189272
Tuotekuvaus
DK Tuuletinlevy, voi käyttää kattolevyssä, sis. 2 tuuletinta, laajennettavissa enint. 3 tuulettimeen, LxKxS: 200x59x550 mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet