SNMP-kortti

Tuotenumero: SK 3311.320

SNMP-kortti lisävarusteena LCP-kaapin / Inline DX -laitteiden verkkoyhteyttä varten.

Tuotenumero:
SK 3311.320
Tuotekuvaus
LCP-kaapin / Inline DX -laitteiden verkkoyhteyttä varten. SNMP-kortti on LCP:n ohjauslogiikkaan liitettävä lisäkortti. Kortti on toimintavalmis heti liittämisen jälkeen. Ohjelmiston asetukset määritetään verkkoliittymän kautta.
Toimintotapa
Automaattiset hälytykset sähköpostilla tai SNMP:n kautta raja-arvon ylittyessä
Laitteen asetuspisteen muuttaminen etähallinnalla
Toimitus
SNMP-kortti
RJ 45 -kytkentä
CAT 6 -kaapeli STP
Protokollat
SNMPv1
Modbus/TCP
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,2 kg
Bruttopaino
0,28 kg
Tullitariffinimike
85176200
EAN
4028177691391
ECLASS 8.0
27180712
Tuotekuvaus
SNMP-kortti LCP Rack/Inline/huone DX