Kattolevyt kattoon asennettaville jäähdyttimille IT-laitteiden jäähdytykseen.
- Til.nro:
- SK 3302860
- Tuotekuvaus
- Kattolevy jossa valmis aukotus kattoon asennettavalle jäähdyttimelle.
- Käyttöalueet
- Kattoasennettava jäähdytin
- Materiaali
- teräslevy
- Toimitus
- Kattolevy, 1000 mm
Sis. harjalistan pidennettynä 1200 mm:iin
Tiiviste
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusohje
- Mahdollinen vain profiilikiskoilla varustetun TS IT:n kanssa.
- Sopii tilausnumerolle
- SK 3301.800
- Mitat
- Leveys: 600 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
Leveys: 600 mm
600 mm
Syvyys: 1.000 mm
1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 8,06 kg
- Bruttopaino
- 8,36 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177814189
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
- SK Roof plate for TS IT, width: 600 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800
- Dokumentaatiot
- Info sheet