Täydennysyksikkö DET-AC III Slave

Til.nro: DK 7338321

DET-AC III Slave -järjestelmän avulla voidaan sammuttaa jopa viisi vierekkäin rivitettyä kaappia.

Til.nro:
DK 7338321
Tuotekuvaus
DET-AC III -masterin täydennysyksikössä on toinen sammutusyksikkö. DET-AC III Master -yksikön rinnalle kuhunkin kaappiin asennetaan DET-AC III Slave -yksikkö, joka sisältää sammutusaineen kyseistä kaappia varten. Havainnoiminen tapahtuu myös useiden kaappien rivityksessä DET-AC III Master -laitteen avulla. Kun annetaan päähälytys, DET-AC III Master laukaisee sammutuksen kaikissa laitteissa samanaikaisesti.
Hyödyt
Sammutuskaasu Novec™ 1230: ei vahingoita IT-komponentteja, ei-johtava
19":n moduuli, vain 1 U
Tarkastus VdS Schadenverhütung GmbH:n kautta
CAN-Bus-liitäntä CMC III -valvontajärjestelmään
Sammuttaa yhdessä DET-AC III Masterin kanssa jopa viisi rivitettyä kaappia
Voidaan käyttää yhdessä EFD III:n kanssa
Potentiaalittomat relelähdöt (esi-/pääjälytys/keräyshäiriö)
Tekniset tiedot
Sammutusaineen laukaisu käyttökaasupatruunalla, integroitu sähköinen sammutusyksikkö
Integroitu sammutusaineen valvonta (näytetään > 15 % hukka)
Materiaali
Teräslevy
Väri
Kotelo: RAL 7035
Etupuoli: RAL 9005
Sammutusaine
Tyyppi: Novec™ 1230
Täyttömäärä: 1,8 l
Säiliö
Materiaali: Alumiini
Tilavuudet: 2 l
Liitännät
4 x/3 x relelähtöä hälytyksille ja häiriöille (liittimet/RJ12-holkit)
1 x/1 x tulo oven kontaktikytkimelle (liitin/RJ12-holkki)
2 x CAN-liitäntä Master-Slave-verkotukseen
2 x liitäntä (ulkoinen hälytys / käsikytkin)
1 x jännitelähtö DET-AC Slave III:lle (24 V DC maks. 500 mA)
1 x USB
2 x CAN-Bus-käyttöliittymää CMC III:lle (maks. 16 PU:lle / 4 PU Compactille)
Katkeamaton verkkovirtasyöttö
n. 4 h
Ohje
Laite on suunniteltu käytettäväksi vain suljetuissa, ei-avattavissa kaappijärjestelmissä, joiden enimmäistilavuus on 2,8 m³.
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Korkeus: 44 mm
Syvyys: 660 mm
Käyttölämpötila-alue
10 °C...40 °C
Varastointilämpötila-alue
-20 °C...65 °C
Akkujen varastointilämpötila
-15 °C...40 °C
Suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoitumista)
96 %
Nimelliskäyttöjännite
24 V (DC)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
19 kg
Bruttopaino
19,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
72,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
84248970
EAN
4028177699335
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Tuotekuvaus
DK DET-AC III Slave
Sertifikaatit
VDS
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Turvallisuustietolehti
Yleiset tekniset tiedot