- Til.nro:
- CS 9760342
- Materiaali
- Kotelo: Alumiini AlMg3
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- 12-Napainen WAGO-pistoke
- Ominaisteho
- 110 W/K
- Nimelliskäyttöjännite
- 48 V (DC)
- Nimellisvirta maks.
- /tuuletin, DC: 1,8 A
- Liitäntätapa (sähköinen)
- 12-Napainen WAGO-pistoke
- Mitat
- Leveys: 875 mm
Korkeus: 125 mm
Syvyys: 313 mm
- Ohje
- Ominaiskäyrä ja hälytykset konfiguroitavissa CS200-ohjelmistolla. Ohjelmisto on ladattavissa osoitteessa www.rittal.fi. Liitäntäkaapeli tilattava erikseen.
- Puhaltimien määrä
- 1
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 6 A
- Lämpötilan säätö
- Mikroprosessori USB-liitännällä
- Käyttölämpötila-alue
- -33 °C...65 °C
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54
- IP 55 (yhdessä MFG:n kanssa)
- Sopii tilausnumerolle
- 9751.908
- 9751.912
- 9751.918
- Sopii:
- MFG 8
- MFG 12
- MFG 18
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 9,124 kg
- Bruttopaino
- 9,66 kg
- Tullitariffinimike
- 84158300
- ETIM 9
- EC000320
- Tuotekuvaus
-
CS Direct Air Cooling System (DAC), MFG 8, 12, 18, 48 V DC, LKS: 875 x 125 x 313 mm