- Til.nro:
- SK 3237.724
- Rakenne
- seinäasennus
- Tuotekuvaus
- Suodatintuulettimet, joissa on diagonaalista tuuletintekniikkaa, ovat painevakaita ja tarjoavat tavanomaista vakaampaa tehoa. Diagonaalinen virtaussuuntaus poistaa lämpöä kytkentäkaapista tavanomaista tasaisemmin.
- Hyödyt
- Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
- Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
- Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiliteetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen
- Asennus ilman työkaluja
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton
- Tuuletin
- Aksiaali, tasavirtamoottori
- Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
- DC: 20 m³/h
- Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin
- DC: 15 m³/h
- Nimelliskäyttöjännite
- 24 V (DC)
- Nimellisteho Pel
- DC: 1,4 W
- Nimellisvirta maks.
- DC: 0,06 A
- Mitat
- Leveys: 116,5 mm
Korkeus: 116,5 mm
Syvyys: 64,5 mm
- Asennussyvyys
- 46 mm
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 92 mm
Aukotuskorkeus: 92 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54 kuitusuodattimella
- IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Kotelointiluokka NEMA
- Tyyppi 12 kuitusuodattimella
- Tyyppi 3, 3R kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
- Ohje
- Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet
- Käyttölämpötila-alue
- -15 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -30 °C...70 °C
- Melutaso
- DC: 42 dB(A)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,21 kg
- Bruttopaino
- 0,292 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177998278
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
-
SK Blue e+ - suodatintuuletin, 20 m³/h, 24 V (DC) LxKxS 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035