Blue e+ - suodatintuuletin

Til.nro: SK 3240718

Täydellinen tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 1160 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.

Til.nro:
SK 3240718
Rakenne
seinäasennus
Tuotekuvaus
Suodatintuulettimet, joissa on diagonaalista tuuletintekniikkaa, ovat painevakaita ja tarjoavat tavanomaista vakaampaa tehoa. Diagonaalinen virtaussuuntaus poistaa lämpöä kytkentäkaapista tavanomaista tasaisemmin.
Hyödyt
Suurin ilmamäärä poimusuodattimen avulla toimitustilassa
Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiliteetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen
Asennus ilman työkaluja
Materiaali
Muovi
Väri
RAL 9005
Toimitus
Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. poimusuodattimen
Tuuletin
Diagonaali, sulkunapamoottori
Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin)
50 Hz:ssä: 218 m³/h
60 Hz:ssä: 191 m³/h
Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. poimusuodatin
50 Hz:ssä: 191 m³/h
60 Hz:ssä: 161 m³/h
Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
50 Hz:ssä: 175 m³/h
60 Hz:ssä: 157 m³/h
Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin
50 Hz:ssä: 130 m³/h
60 Hz:ssä: 112 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel
50 Hz:ssä: 35,5 W
60 Hz:ssä: 38,2 W
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 0,41 A
60 Hz:ssä: 0,42 A
Mitat
Leveys: 255 mm
Korkeus: 255 mm
Syvyys: 129 mm
Asennussyvyys
108 mm
Asennusaukotus
Aukon leveys: 224 mm
Aukotuskorkeus: 224 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Kotelointiluokka NEMA
Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Ohje
Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet
Käyttölämpötila-alue
-30 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-30 °C...70 °C
Melutaso
50 Hz:ssä: 48 dB(A)
60 Hz:ssä: 45 dB(A)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,82 kg
Bruttopaino
1,82 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177998117
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
SK Blue e+ - suodatintuuletin, 218/191 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, LxKxS 255 x 255 x 129 mm, RAL 9005
Hyväksynnät
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja