Suodatinmatto jäähdyttimiin, ilmastointioviin/profiilioviin, ilma/ilma-lämmönvaihtimiin ja nestejäähdyttimiin

Til.nro: SK 3253010

Pölykuormituksen ollessa suurempi on suositeltavaa käyttää suodatinmattoja. Laitteiden puhdistus on tällöin helpompaa. Suodatin on vaihdettava säännöllisesti likaantumisasteen mukaan.

Til.nro:
SK 3253010
Tuotekuvaus
Rittalin jäähdyttimet ovat helppohuoltoisia ja ne toimitetaan ilman suodatinmattoja. Suodatinmattoja voidaan käyttää erityisen likaisissa olosuhteissa.
Hyödyt
Lämpötilan kestävyys -40 °C...+80 °C
Materiaali
Avosoluinen polyuretaanivaahto
Mitat
Leveys: 205 mm
Korkeus: 210 mm
Syvyys: 10 mm
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
0,03 kg
Bruttopaino
0,039 kg
Tullitariffinimike
56039390
EAN
4028177459052
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Sertifikaatit
EAC
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja