Metallisuodatin jäähdyttimiin, Ilmastointiovelle, profiiliovelle, ilma-ilma-lämmönvaihtimiin ja jäähdyttimille
Til.nro: SK 3285200
Suosittelemme pestäviä metallisuodattimia kohteisiin, joissa ilmassa on pölyä ja öljyä. Ilman tai höyryn sisältämät epäpuhtaudet jäävät kiinni metallin pintaan, mistä ne on helppo pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
- Til.nro:
- SK 3285200
- Tuotekuvaus
- Pestäviä metallisuodattimia on käytettävä erityisesti asennettaessa jäähdyttimiä pöly- ja öljypitoisiin ympäristöihin. Ilman tai höyryn mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet jäävät suodattimen pintaan, ja ne voidaan pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
- Materiaali
- Alumiini
- Mitat
- Leveys: 375 mm
Korkeus: 415 mm
Syvyys: 10 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,58 kg
- Bruttopaino
- 0,6 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177040489
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Sertifikaatit
- EAC
- Dokumentaatiot
- Info sheet