- Til.nro:
- SK 3285810
- Tuotekuvaus
- Pestäviä metallisuodattimia on käytettävä erityisesti asennettaessa jäähdyttimiä pöly- ja öljypitoisiin ympäristöihin. Ilman tai höyryn mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet jäävät suodattimen pintaan, ja ne voidaan pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
- Materiaali
- Alumiini
- Sopii tilausnumerolle
- 3185.83x
- 3185.53x
- Mitat
- Leveys: 327 mm
Korkeus: 280 mm
Syvyys: 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,31 kg
- Bruttopaino
- 0,318 kg
- Tullitariffinimike
- 76169100
- EAN
- 4028177709225
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
SK Metalisuodatin 3185830:lle