- Til.nro:
- SK 3285930
- Tuotekuvaus
- Pestäviä metallisuodattimia on käytettävä erityisesti asennettaessa jäähdyttimiä pöly- ja öljypitoisiin ympäristöihin. Ilman tai höyryn mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet jäävät suodattimen pintaan, ja ne voidaan pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
- Materiaali
- Alumiini
- Sopii tilausnumerolle
- 3319.100
- 3320.200
- 3334.300
- 3334.360
- 3334.440
- 3334.460
- 3334.470
- 3334.480
- Mitat
- Leveys: 295 mm
Korkeus: 599 mm
Syvyys: 15 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,99 kg
- Bruttopaino
- 1,06 kg
- Tullitariffinimike
- 73144900
- EAN
- 4028177923133
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
SK metal filters, for Chiller SK 3320.200/3334.300, WHD: 295 x 599 x 15 mm