Metallisuodatin jäähdyttimiin, Ilmastointiovelle, profiiliovelle, ilma-ilma-lämmönvaihtimiin ja jäähdyttimille

Til.nro: SK 3294200

Suosittelemme pestäviä metallisuodattimia kohteisiin, joissa ilmassa on pölyä ja öljyä. Ilman tai höyryn sisältämät epäpuhtaudet jäävät kiinni metallin pintaan, mistä ne on helppo pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.

Til.nro:
SK 3294200
Tuotekuvaus
Pestäviä metallisuodattimia on käytettävä erityisesti asennettaessa jäähdyttimiä pöly- ja öljypitoisiin ympäristöihin. Ilman tai höyryn mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet jäävät suodattimen pintaan, ja ne voidaan pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
Materiaali
Alumiini
Mitat
Leveys: 300 mm
Korkeus: 328 mm
Syvyys: 10 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,35 kg
Bruttopaino
0,4 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177041011
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Sertifikaatit
EAC
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja