Poimusuodatin tuuletin- ja suodatinyksiköihin, katolle asennettaviin tuulettimiin, jäähdytysyksiköihin ja jäähdyttimiin

Til.nro: SK 3285940

Korkealaatuinen poimusuodatintekniikka mahdollistaa tilavuusvirran merkittävän kasvun verrattuna tavanomaisiin suodatinmattoihin. Jäähdytysyksikön suorituskyky paranee ja energiankulutus vähenee. Suurempi suodatintarkkuus merkitsee myös sitä, että koteloon tai suodatinyksikköön pääsee vähemmän pölyä, ja tämä taas pidentää huoltovälejä ja vähentää huoltokustannuksia merkittävästi.

Til.nro:
SK 3285940
Rakenne
nestejäähdyttimille
Materiaali
Polyesteri
Ohje
Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle
3319.100
3320.200
3334.300
3334.360
3334.440
3334.460
3334.470
3334.480
3334.400
3334.450
Mitat
Leveys: 131 mm
Korkeus: 113 mm
Syvyys: 13 mm
Suodatusluokka
DIN EN 779:n mukaan: G3
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
0,087 kg
Bruttopaino
0,097 kg
Tullitariffinimike
56039390
EAN
4028177924352
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
SK Poimusuodatin Blue e+ -nestejäähdyttimeen (invertterikotelo) 3320.200/3334.300/3334.400, LxKxS: 131x113x13 mm