Kylmäaine (valmis sekoitus) Jäähdyttimiin ja ilma-vesi-lämmönvaihtimiin

Til.nro: SK 3301957

Kylmäaine ehkäisee jäätymisen lisäksi bakteerikasvustoa ja tarjoaa ihanteellisen korroosiosuojan.

Til.nro:
SK 3301957
Tuotekuvaus
Nämä jäähdytysaineet eivät estä vain jäätymistä, vaan estävät myös bakteerien kasvua ja tarjoavat ihanteellisen korroosiosuojan.
Sisältö
200 l
Lisäaine-/vesiseos
1 : 2
Toimitusmuoto
Tynnyri
Rifrost
Ulkokaapit
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
193,3 kg
Bruttopaino
213 kg
Tullitariffinimike
38200000
EAN
4028177524316
ETIM 9
EC001243
ETIM 8
EC001243
ECLASS 8.0
23061202
Tuotekuvaus
SK-jäähdytysaine nestejäähdyttimille, lisäaine-/vesiseos: 1:2, astia: 200 l, ulos
Sertifikaatit
EAC
Tietolehdet
Turvallisuustietolehti