- Tuotenumero:
- SK 3124.200
- Tuotekuvaus
- Liitäntäkortti on laajennus e-Comfort-säätimellä varustettuihin laitteisiin. Näin voidaan valvoa esim. Master-Slave-liitäntää 10 jäähdyttimeen asti. Valvonta tapahtuu standardoitujen rajapintojen kautta: RS-232 (DB9) tai RS-485, PLC-liitäntä (DB9). Laajennuskortti on rakennettu 1 U muovikoteloon. Jännitesyöttö voidaan ottaa ulkoisesta teholähteestä Kycon-pistokkeen avulla.
- Toimitus
- Liitäntäkortti muovikoteloon integroituna
SUB-D-sarjakaapeli 1,5 m
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Ohje
- Verkotus- ja valvontasuunnitelma löytyy asianomaiselta tuotesivulta internetin "Lataa"-alueelta.
- Mitat
- Leveys: 136 mm
Korkeus: 44 mm
Syvyys: 129 mm
- Nettopaino
- 0,53 kg
- Bruttopaino
- 0,539 kg
- Tullitariffinimike
- 84159000
- EAN
- 4028177373310
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Tuotekuvaus
-
Liitäntäkortti