- Til.nro:
- DK 7320560
- Rakenne
- Savunilmaisin
- Tuotekuvaus
- CMC III -antureilla voi valvoa fyysistä ympäristöä. Ne voidaan liittää CAN-Bus liitäntäkaapelilla RJ45 suoraan PU:hun. Lisäksi antureita voi käyttää peräkkäin väylänä.
- Hyödyt
- Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
- Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
- Käyttöalueet
- Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
- Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
- Toimintotapa
- Säädöt voidaan tehdä CMC III Processing Unitin avulla.
- CMC-TC-anturi asennetaan kaapin yläosaan.
- Anturi valvoo kaapin ilmaa savuhiukkasten varalta.
- Materiaali
- Muovi
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali
- Väri
- Kotelo: valkoinen
- Toimitus
- Anturi
Asennuslevy
Sis. kiinnitystarvikkeet
Liitäntäkaapeli pistokkeella
Kiinnityskulma
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Liitäntä CAN-Busiin
- Epäsuorasti CMC III CAN Bus -liitäntöjen kautta
- Liitännät
- RJ12
- Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)
- 4
- Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
- 32
- Ohje
- Anturi liitetään CMC III CAN-Bus -anturin kautta CMC III:een.
- Mittausmenetelmä
- Silikoni-PIN-fotodiodi/GaAs-infrapuna-LED
- Mitat
- Korkeus: 50 mm
- Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...45 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...95 %
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,5 kg
- Bruttopaino
- 0,575 kg
- Tullitariffinimike
- 85311095
- EAN
- 4028177367425
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253