CMC III teholähde PU:lle, PU Compactille,. LED-valaisinkiskolle, oven ohjausmoduulille

Til.nro: DK 7320435

CMC III -teholähde käyttöön eri jännitealueille.

Til.nro:
DK 7320435
Tuotekuvaus
Tehonlähde on mukautettu erityisesti CMC III -järjestelmälle, ja se voidaan sijoittaa asennusyksikköön. CMC III Processing Unit- / Compact-yksikön erityispistokkeen lisäksi on käytettävissä myös kaksi liitintä 24 V -lähtöinä
Lähtövirta (maks.)
1,3 A
Suitable for CMC
CMC III Processing Unit
CMC III Processing Unit Compact
Mitat
Leveys: 138 mm
Korkeus: 40 mm
Syvyys: 144 mm
Lähtöjännite
Lähtöjännite: 24 V DC
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,52 kg
Bruttopaino
0,605 kg
Tullitariffinimike
85043121
EAN
4028177367333
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus