Kompressori

Til.nro: SK 3396431

Til.nro:
SK 3396431
Toimitus
Kiinnitystarvikkeet
Nimelliskäyttöjännite
380 V, 3~, 50 Hz
440 V, 60 Hz
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
18,62 kg
Bruttopaino
19,6 kg
Tullitariffinimike
84143020
EAN
4028177521339
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704